Transporträder / EA986WC-150 / Edelstahlblech-Korpus / Nylon-Belag

Transporträder / EA986WC-150 / Edelstahlblech-Korpus / Nylon-Belag
【Product Specifications】
・Ball bearing (stainless steel)
・Material-Tire: MC nylonRim: stainless steel
・Heat-proof temperature: -40℃ to 120℃
・Wheel dia. x W…150 x 44mm
・Load…960kg
・Shaft dia.…20mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986WC-150

Teilenummer
EA986WC-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

275.97 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986WC-150 / Edelstahlblech-Korpus / Nylon-Belag, die Teilenummer ist EA986WC-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986WC-150.

Technischer Support