Transporträder / EA986WD-50 / Nylon-Belag

Transporträder / EA986WD-50 / Nylon-Belag
【Product Specifications】
・No bearing
・Material-MC nylon
・Heat-proof temperature: -40℃ to 150℃
・Wheel dia. x W…50 x 24mm
・Load…230kg
・Shaft dia.…8mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986WD-50

Teilenummer
EA986WD-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.02 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986WD-50 / Nylon-Belag, die Teilenummer ist EA986WD-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986WD-50.

Technischer Support