Transporträder / EA986WE-100 / Nylon-Belag

Transporträder / EA986WE-100 / Nylon-Belag
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: MC nylonRim: steel
・Heat-proof temperature: -40℃ to 150℃
・Wheel dia. x W…100 x 34mm
・Load…610kg
・Shaft dia.…12mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986WE-100

Teilenummer
EA986WE-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.48 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986WE-100 / Nylon-Belag, die Teilenummer ist EA986WE-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986WE-100.

Technischer Support