Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / KNM1T 【30,000 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / KNM1T

Konfigurierbar in [Länge] 1.4 - 8 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NITTO SEIKO doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 1.4 - 8 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KNM1T-052-000-02-045
KNM1T-052-000-016-03
KNM1T-052-000-016-045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

952.94 €

30,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1024.5

922.19 €

30,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101.63

929.88 €

30,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 101.64.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Manipulationssicher

Technischer Support