Distanzhülsen für Zuganker / 22880 / gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22880.0424
22880.0425
22880.0426
22880.0427
22880.0428
22880.0429
22880.0430
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)

84.85 €

1 4 Arbeitstage 1042.7

84.85 €

1 4 Arbeitstage 1053.2

84.85 €

1 4 Arbeitstage 1063.7

63.10 €

1 4 Arbeitstage 1074.6

64.79 €

1 4 Arbeitstage 1084.8

64.79 €

1 4 Arbeitstage 1095.2

69.56 €

1 4 Arbeitstage 10105.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support