Kompakter Führung mit Luftkissen der MGP-Serie

Kompakter Führung mit Luftkissen der MGP-Serie
Ein platzsparender Kompaktzylinder mit Führung.
[Merkmale]
· Durch die Verkürzung der Führungsstange und die Veränderung der Dicke Platte das Produktgewicht um bis zu 24 % reduziert werden.
· Durch die Reduzierung der Führungsstange um bis zu 22 mm konnte der erforderliche Arbeit zum Schaffen eines Abstands zwischen der Unterseite des Zylinder und der Ausrüstung verringert werden.
· Kleine Schalter und magnetfeldresistente Schalter können direkt an 2 Seiten montiert werden.
· Es sind 4 Befestigungsarten möglich. Die Verrohrung ist aus 2 Richtungen möglich.
· Mit Luftkissen.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webseiten für Produkte, die derzeit keine eigenen Seiten auf dieser Website haben, werden auf Ad-hoc-Basis veröffentlicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGPL16-25AZ
MGPL16-50AZ
MGPL16-75AZ
MGPL16-100AZ
MGPL16-125AZ
MGPM16-25AZ
MGPM16-50AZ
MGPM16-75AZ
MGPM16-100AZ
MGPM16-125AZ
MGPM16-150AZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub: L
(mm)
Type of Shaft Bearing

327.94 €

1 4 Arbeitstage 25Kugellager

349.63 €

1 4 Arbeitstage 50Kugellager

371.35 €

1 4 Arbeitstage 75Kugellager

393.10 €

1 7 Arbeitstage 100Kugellager

414.11 €

1 7 Arbeitstage 125Kugellager

256.29 €

1 4 Arbeitstage 25Gleitlager

267.10 €

1 4 Arbeitstage 50Gleitlager

277.97 €

1 4 Arbeitstage 75Gleitlager

288.82 €

1 4 Arbeitstage 100Gleitlager

299.23 €

1 4 Arbeitstage 125Gleitlager

310.03 €

1 4 Arbeitstage 150Gleitlager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 16 Port thread type M5 × 0,8 Auto Switch Ohne
Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support