Niete / Nylon-Lüfterschnappniet, Substratloch ø3,0 (NSR)

Niete / Nylon-Lüfterschnappniet, Substratloch ø3,0 (NSR)

Benötigen Sie Lüfter-Schnappniete? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. Lüfter-Schnappniete in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Hauptbouterdurchmesser / [Material] Nylon 66 / [Farbe] Schwarz / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPA: 75°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien) / Feder / [Material] Klavierdraht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NSR-311.4

Teilenummer
NSR-311.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.23 €

50 20 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon 66 Länge(mm) 15,5 Kopfdurchmesser(φ) 6,4
Substratloch(ø) 3,0

Sie befinden sich auf der Seite für Niete / Nylon-Lüfterschnappniet, Substratloch ø3,0 (NSR), die Teilenummer ist NSR-311.4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NSR-311.4.

Technischer Support