THERMALLOY Rautenförmiger Kissen-Flansch (Teilenummern)

THERMALLOY Rautenförmiger Kissen-Flansch
[Features]
· Can be used without a lubricant supply
· Can be used in water, seawater, vapor and water splashes
· Self-aligning roller bearing type
· Applicable in a wide temperature range
· Durable against intrusion of dust, sand, etc.
· Able to move at extremely low speed compared with the solid lubricant embedded type and particularly superior with respect to minute motion
· Capable of withstanding higher loads and supporting radial and thrust loads
· Superior fretting resistance to that of embedded solid lubricant and ball bearing types
· Widely used in sterilizers, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UDSFL204S1T1

Teilenummer
UDSFL204S1T1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

362.98 €

1 36 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bearing Unit Ausführung - Lagereinheit Diamond-Shaped Flange Type [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 20
Werkstoff - Lagergehäuse Stainless Form - Lagerinnendurchmesser Cylindrical Hole Set Screw Ausführung - Lagerblock Standard
Werkstoff - Lagerkugeln Stainless Oberflächenbehandlung Not Included

Sie befinden sich auf der Seite für THERMALLOY Rautenförmiger Kissen-Flansch, die Teilenummer ist UDSFL204S1T1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UDSFL204S1T1.

Technischer Support