Belüftungsfilter, Entlüftungsfilter / Messing / GN 882

Belüftungsfilter, Entlüftungsfilter / Messing / GN 882
  • Mengenrabatt
Be- und Entlüftungfilter GN 882 werden eingesetzt, wenn ein Luftaustausch zwischen Behälterinnenraum und Umgebung ermöglicht werden soll. Die Filterfunktion ist durch einen blauen Farbring gekennzeichnet.
Der Filter verhindert, dass von der Luft mitgeführte Partikel z. B. Staub von aussen in das Behälterinnere eindringen können und gewährleistet gleichzeitig, dass z. B. Ölpartikel nicht nach außen, d. h. in die Umgebung gelangen können.
Der Luftdurchlass in Abhängigkeit des Differenzdrucks kann dem obenstehenden Diagramm entnommen werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
882-G1/2-MS-M
882-G1/4-MS-M
882-G1-MS-M
882-G3/4-MS-M
882-G3/8-MS-M
882-M12X1,​5-MS-M
882-M14X1,​5-MS-M
882-M16X1,​5-MS-M
882-M18X1,​5-MS-M
882-M20X1,​5-MS-M
882-M22X1,​5-MS-M
882-M24X1,​5-MS-M
882-M26X1,​5-MS-M
882-M30X1,​5-MS-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1

20.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/2

19.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1/4

32.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 1

23.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/4

19.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 3/8

19.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 12 x 1,5

19.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 14 x 1,5

19.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 16 x 1,5

19.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 18 x 1,5

19.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 20 x 1,5

19.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 22 x 1,5

21.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 24 x 1,5

23.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 26 x 1,5

31.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 30 x 1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inline-Filter, Werkstoff des Gehäuses Rostfreier Stahl Werkstoff Ventilkörper MS-Messing

Technischer Support