Handgriffe / GN 666.4 / Aluminium, Edelstahl / Behandlung wählbar / Bogenform / rund / Innengewinde

Handgriffe / GN 666.4 / Aluminium, Edelstahl / Behandlung wählbar / Bogenform / rund / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 30 mm / [Gewindegröße] M6, M8



Die ergonomisch gestalteten GANTER Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Eine Griffstärke von 30 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Die mögliche Gewindegrößen sind: M6 und M8.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
666.4-30-M6-400-EL
666.4-30-M6-400-ES
666.4-30-M6-400-NG
666.4-30-M6-400-SW
666.4-30-M6-500-EL
666.4-30-M6-500-ES
666.4-30-M6-500-NG
666.4-30-M6-500-SW
666.4-30-M6-600-EL
666.4-30-M6-600-ES
666.4-30-M6-600-NG
666.4-30-M6-600-SW
666.4-30-M8-400-EL
666.4-30-M8-400-ES
666.4-30-M8-400-NG
666.4-30-M8-400-SW
666.4-30-M8-500-EL
666.4-30-M8-500-ES
666.4-30-M8-500-NG
666.4-30-M8-500-SW
666.4-30-M8-600-EL
666.4-30-M8-600-ES
666.4-30-M8-600-NG
666.4-30-M8-600-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Gewinde d / d2 Oberfläche

103.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400M 6EL

103.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400M 6ES

115.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400M 6NG

103.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400M 6SW

103.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500M 6EL

103.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500M 6ES

110.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500M 6NG

103.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500M 6SW

102.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600M 6EL

102.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600M 6ES

121.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600M 6NG

109.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600M 6SW

103.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400M 8EL

103.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400M 8ES

115.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400M 8NG

103.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400M 8SW

103.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500M 8EL

103.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500M 8ES

110.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500M 8NG

103.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500M 8SW

102.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600M 8EL

102.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600M 8ES

121.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600M 8NG

109.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600M 8SW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffstärke D(mm) 30

Technischer Support