Zylindergriffe / IFF / Gewindebolzen, Innengewinde

Zylindergriffe / IFF / Gewindebolzen, Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 18 - 20 mm, 112 mm, 4 mm / [Durchmesser Griff] 30 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Zylindergriffe von ELESA sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Die Zylindergriffe ermöglichen einen Griffbereich von 18 bis 20 mm, 112 mm oder 4 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 30 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26901
26902
26924
26934
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
h Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

14.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M8-20SacklochIFF-BIFF.112 B-M8

14.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M10-18SacklochIFF-BIFF.112 B-M10

14.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M820-GewindeschraubeIFF-pIFF.112 p-M8x20

14.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M1020-GewindeschraubeIFF-pIFF.112 p-M10x20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 30 Grundkörper, Höhe t(mm) 112 d1 64
d2 46 l1 4 l2 4

Technischer Support