Konfigurierbar in [Griffbereich] 14 - 24 mm, 28 - 45 mm / [Durchmesser Griff] 25 - 40 mm
Die Knopfgriffe von ELESA bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen, bei denen Ergonomie und Schutz im Vordergrund stehen. Die Knopfgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 14 bis 24 mm oder 28 bis 45 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 25 bis 40 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
47011 |
47111 |
47211 |
47311 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | h | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € 1.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 25 | 28 | 15 | 16 | 14 | P.390/25-8 | |
3.63 € | 50 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | 34 | 18 | 19 | 19 | P.390/30-10 | |
4.42 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 35 | 39 | 20 | 22 | 21 | P.390/35-12 | |
4.86 € 2.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 40 | 45 | 23 | 25 | 24 | P.390/40-14 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
h
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften