Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
419531 |
419541 |
419551 |
419561 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | [L] Breite (mm) | Ruhelast des Lagers | Dynamische Last des Lagers | d2 max | d2 min | f | H | h1 | h2 | h3 | h4 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.26 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 99 | 7000 | 14000 | 50 | 45 | 70 | 49 | 22 | 36 | - | 17 | UCF.205-A-25-P | |
56.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 113 | 11000 | 19000 | 60 | 50 | 83 | 56 | 26 | 41 | - | 20 | UCF.206-A-30-P | |
48.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 99 | 7000 | 14000 | 50 | 45 | 70 | 49 | 22 | 36 | 47 | 17 | UCF.205-A-25-T | |
54.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 113 | 11000 | 19000 | 60 | 50 | 83 | 56 | 26 | 41 | 54 | 20 | UCF.206-A-30-T |
Loading...
Klammerlast | 17000 | d1 | 10.5 | Werkstoff | Technopolymer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
[L] Breite(mm)
Ruhelast des Lagers
Dynamische Last des Lagers
d2 max
d2 min
f
H
h1
h2
h3
h4
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften