Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AH3032 |
AH3034 |
AH3036 |
AH3038 |
AH3040 |
AH3044 |
AH3044-H |
AH3048 |
AH3052 |
AH3052-H |
AH3056 |
AH3056-H |
AH3060-H |
AH3064-H |
AH3068-H |
AH3072-H |
AH3076-H |
AH3080-H |
AH3084-H |
AHX3024 |
AHX3026 |
AHX3028 |
AHX3030 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Gewinde G | Hülsenlänge B1 (mm) | Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d (mm) | Lagerüberstand a1 (mm) | Gewindelänge IG (mm) | Gewinde Ölanschluss G1 | Gewindeabstand Ölanschluss, a (mm) | Gewindetiefe Ölanschluss IG1 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | M170x3 | 77 | 160 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
264.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 160 | M180x3 | 85 | 170 | 5 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
267.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 170 | M190x3 | 92 | 180 | 6 | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
324.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 180 | Tr205X4 | 96 | 190 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 391.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 190 | Tr215X4 | 102 | 200 | 6 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
515.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | Tr235X4 | 111 | 220 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 859.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | Tr235X4 | 111 | 220 | 6 | 20 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | |
794.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | Tr260X4 | 116 | 240 | 7 | 21 | - | - | - | - | - | - | ||
963.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 240 | Tr280X4 | 128 | 260 | 7 | 23 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1,185.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 240 | Tr280X4 | 128 | 260 | 7 | 23 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | |
1,042.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 260 | Tr300X4 | 131 | 280 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | - | ||
1,504.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 260 | Tr300X4 | 131 | 280 | 8 | 24 | G1/8 | 8,5 | 12 | Ja | Ja | 12 | ||
- | 1,825.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 280 | Tr320X5 | 145 | 300 | 8 | 26 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | |
2,080.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 300 | Tr345X5 | 149 | 320 | 8 | 27 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | ||
- | 2,368.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 320 | Tr365X5 | 162 | 340 | 9 | 28 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | |
2,788.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 340 | Tr385X5 | 167 | 360 | 9 | 30 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | ||
3,223.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 360 | Tr410X5 | 170 | 380 | 10 | 31 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | ||
4,392.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 380 | Tr430X5 | 183 | 400 | 10 | 33 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | ||
5,458.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 400 | Tr450X5 | 186 | 420 | 10 | 34 | G1/8 | 8,5 | 12 | - | - | - | ||
96.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 115 | M130x2 | 60 | 120 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
135.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 125 | M140x2 | 67 | 130 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 143.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 135 | M150x2 | 68 | 140 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
192.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 145 | M160x3 | 72 | 150 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Kegel | 1:12 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Gewinde G
Hülsenlänge B1(mm)
Bohrunngsdurchmesser des Lagers, d(mm)
Lagerüberstand a1(mm)
Gewindelänge IG(mm)
Gewinde Ölanschluss G1
Gewindeabstand Ölanschluss, a(mm)
Gewindetiefe Ölanschluss IG1(mm)
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften