Rohrverschraubung PP, korrosionsbeständig SUS303 gleichwertiger Anschluss, T-Stück (Gewinde Gehäusematerial: PP) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverschraubung PP, korrosionsbeständig SUS303 gleichwertiger Anschluss, T-Stück (Gewinde Gehäusematerial: PP)
Für Kunden, die nach Schnellkupplungen suchen, die mit Wasser und Flüssigkeiten verwendet werden können.
[Eigenschaften]
· Für die Rohrverschraubung PP (zur Verwendung mit Wasser und Flüssigkeiten).
· Ein preisgünstiges Produkt, das Kosten um bis zu 30 % senken kann.
· Aus PP-Kunststoff, zur Verwendung in reinen Umgebungen
· Es gibt kein freiliegendes Metall an den Teilen, die mit Flüssigkeit in Berührung kommen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPPD8-01

Teilenummer
SPPD8-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.51 €

10 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel
Haupteinheits-Material PP-Kunststoff Anwendung Standard/Mini / Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien Werkstoff Gewinde PP-Kunststoff
Dichtungswerkstoff EPDM Schraubmontage, Zweig T-Verzweigung Betriebstemperatur(°C) 0:: 80
Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 8 Arten von Anschlussschraube 1 R Gewinde-Nenndurchmesser 1 1/8

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverschraubung PP, korrosionsbeständig SUS303 gleichwertiger Anschluss, T-Stück (Gewinde Gehäusematerial: PP), die Teilenummer ist SPPD8-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPPD8-01.

Technischer Support