Trochoid-Zahnstangentrieb / CRA□□□A-2□F-L□□□ / hochgenau / laufruhig (Teilenummern)

Trochoid-Zahnstangentrieb / CRA□□□A-2□F-L□□□ / hochgenau / laufruhig
[Eigenschaften]
· Kontinuierliche Zähne (Rollenbolzen) halten den Kontakt an 2 bis 3 Stellen aufrecht und verhindern das Auftreten von Spiel in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung.
· Vorschubgenauigkeit (Drehzahl-zu-Linear-Verhältnis) und Positioniergenauigkeit sind vergleichbar mit denen eines Präzisions-Kugelgewindetriebs.
· Auf dem Trochoid-Getriebe rollt eine gelagerte Rolle leichtgängig ab.
· Erzeugt kein lautes Getriebe- oder Fahrgeräusch. Vibrationen werden daher ebenfalls reduziert.
· Der Rollkontakt ist glatt und der Durchmesser des rotierenden Teils ist bei niedriger Rotationsgeschwindigkeit klein, sodass die Reibung gering und die Wärme- und Staubemission minimal sind.
· Kann mit einer Verlängerungsschablone verlängert werden. Darüber hinaus in der Lage, mit hohen Geschwindigkeiten von über 180 m/Min. zu laufen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CRA3212A-1BF-L992

 
Teilenummer
CRA3212A-1BF-L992
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

889.23 €

1 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Vierkant [L] Länge(mm) 992
Werkstoff Stahl Wärmebehandlung Sonstige Zähne - geschliffen ja
Oberflächenbehandlung unbehandelt Länge (Nennwert)(mm) 1,000 [B] Zahnbreite(mm) 24.5
Rahmen-Anzahl 3,212 Genauigkeit Präzisionsklasse Montagebohrung Horizontales Loch (Standard)

Technischer Support