Aufspannwürfel, vorbearbeitet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1908.210
1908.410
1908.610
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
a
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
n
(mm)
y
(mm)
Passend für Anzahl Befestigungsbohrungen n Gewicht
(g)

3,004.31 €

1 4 Arbeitstage 150-150408358400231-150412M124100

4,624.25 €

1 4 Arbeitstage 200-200565510500331-200612M126209

6,884.68 €

1 4 Arbeitstage 200200300700640630451200300816M168450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss GG Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support