Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1512.000 |
1512.100 |
1612.200 |
1612.400 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | l (mm) | System | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M12 | 40 | 74.8 | L12 | 1400 | |||
291.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M12 | 40 | 74.8 | L12 | 1300 | |||
348.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M16 | 50 | 90 | L16 | 2600 | |||
348.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M16 | 50 | 90 | L16 | 2400 |
Loading...
Material | Grauguss, geschliffen | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
h(mm)
l(mm)
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften