GN 7600 Dichtringe, Hygienic Design

GN 7600 Dichtringe, Hygienic Design
  • Mengenrabatt
Bauteile mit zylindrischen Befestigungsflächen, die in Hygienebereichen befestigt werden, lassen sich mit Dichtringen GN 7600 totraumfrei und dicht anbringen.

Im Lieferzustand bzw. unmontiert haben die Dichtringe die in der Tabelle angegebenen „Istmaße“. Um einen sicheren Sitz und damit eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten zu können, muss am Bauteil ein Einbauraum gemäß Skizze angebracht werden. Damit wird gewährleistet, dass der Dichtring in montiertem Zustand die nötige Pressung erfährt ohne überbeansprucht zu werden. Alle mit dem Dichtring in Kontakt stehenden Flächen sollten zudem eine Oberflächengüte von min. Ra 0,8 µm aufweisen.

Ganter-Normelemente, die mit Dichtringen GN 7600 geliefert werden, sind in der Tabelle aufgeführt und können im Wartungsfall einzeln bestellt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7600-12-8-2-HNBR-85
7600-14-10-2-HNBR-85
7600-16-12-2-HNBR-85
7600-18-14-2-HNBR-85
7600-21-17-2-HNBR-85
7600-22-18-2-HNBR-85
7600-25-21-2-HNBR-85
7600-30-26-2-HNBR-85
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

2.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support