Flachspannhebel / GN 126.1 / Edelstahl, Zink-Druckguss / 1-armig / verstellbar

Flachspannhebel / GN 126.1 / Edelstahl, Zink-Druckguss / 1-armig / verstellbar
  • Mengenrabatt
Verstellbare Flachspannhebel GN 126.1 zeichnen sich durch ihre niedrige Bauhöhe und das zeitlos elegante Design aus. Sie sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Schwenkbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung des Hebels erwünscht ist. Die Gewindebuchse / Bohrbuchse ist über eine Kerbverzahnung mit dem Griff ausrückbar verbunden. Durch Anheben der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in eine günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Spannhebel wieder selbsttätig ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
126.1-120-B8-SR
126.1-120-B8-SW
126.1-120-B10-SR
126.1-120-B10-SW
126.1-120-M8-SR
126.1-120-M8-SW
126.1-120-M10-SR
126.1-120-M10-SW
126.1-120-M12-SR
126.1-120-M12-SW
126.1-145-B12-SR
126.1-145-B12-SW
126.1-145-B16-SR
126.1-145-B16-SW
126.1-145-M12-SR
126.1-145-M12-SW
126.1-145-M16-SR
126.1-145-M16-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

23.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

23.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

23.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

23.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

23.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

23.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

23.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

23.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

23.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

40.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

40.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

40.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

40.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

40.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

40.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

40.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

40.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support