Lenkrollen mit Bremse / L-IHB-EGA-□□□-K-3-DSV, L-IM-EGA-□□□-K-3-DSN-EC / Alu Felge / Gummi / Lochplatte / Drehkranzfeststellung / el. leitfähig

Lenkrollen mit Bremse / L-IHB-EGA-□□□-K-3-DSV, L-IM-EGA-□□□-K-3-DSN-EC / Alu Felge / Gummi / Lochplatte / Drehkranzfeststellung / el. leitfähig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 245 mm / [Traglast] 120, 400 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi. elektrisch leitfähig



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 245 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 120 oder 400 kg je nach Typ ausgelegt. Der vorhandene Werkstoff ist Elastik-Gummi. elektrisch leitfähig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IHB-EGA-080-K-3-DSV
L-IHB-EGA-100-K-3-DSV
L-IHB-EGA-125-K-3-DSV
L-IHB-EGA-160-K-3-DSV
L-IHB-EGA-200-K-3-DSV
L-IHB-EGA-250-K-3-DSV
L-IM-EGA-100-K-3-DSN-EC
L-IM-EGA-125-K-3-DSN-EC
L-IM-EGA-160-K-3-DSN-EC
L-IM-EGA-200-K-3-DSN-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Stoppart (DE) Gehäuseklassifizierung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

34.00 €

1 5 Arbeitstage 100858038-----80-6094--------------

31.16 €

1 5 Arbeitstage 1008510040-----80-6094--------------

49.61 €

1 5 Arbeitstage 13511012540-----105-8012.56--------------

57.63 €

1 5 Arbeitstage 13511016050-----105-8012.56--------------

71.60 €

1 5 Arbeitstage 13511020050-----105-8012.56--------------

94.36 €

1 5 Arbeitstage 13511025050-----105-8012.56--------------

40.85 €

1 5 Arbeitstage 105801004018012840KugellagerIM (LU/BU)80Stahl verzinkt609-1Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetAluminiumElastik-Gummi, elektrisch leitfähig117elektrisch leitfähigSchwarzzylindrischDS-N (Doppelstopp im Nachlauf)mittelschwere Gehäuse IM-20801.49

52.02 €

1 5 Arbeitstage 105801254020015540Kugellager-80-609--Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetAluminiumElastik-Gummi, elektrisch leitfähig117elektrisch leitfähigSchwarzzylindrischDS-N (Doppelstopp im Nachlauf)mittelschwere Gehäuse IM-20801.8

74.93 €

1 5 Arbeitstage 1351101605030020056Kugellager-105-8011--Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetAluminiumElastik-Gummi, elektrisch leitfähig202elektrisch leitfähigSchwarzzylindrischDS-N (Doppelstopp im Nachlauf)mittelschwere Gehäuse IM-20803.46

94.53 €

1 5 Arbeitstage 1351102005040024556Kugellager-105-8011--Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetAluminiumElastik-Gummi, elektrisch leitfähig202elektrisch leitfähigSchwarzzylindrischDS-N (Doppelstopp im Nachlauf)mittelschwere Gehäuse IM-20804.07

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte

Technischer Support