Elastik Polyurethanrad, ca. 78° Shore A

Elastik Polyurethanrad, ca. 78° Shore A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie EPUA
· Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager
· Lauffläche aus Elastik-Polyurethan, aufgegossen, ca. 78° Shore A

Eigenschaften
· dicke und sehr elastische Bandage
· sehr gute Laufeigenschaften
· sehr hohe Dämpfung
· extrem langlebig
· geringe Fahrgeräusche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPUA-100-30-40-K12
EPUA-125-40-40-K15
EPUA-150-40-50-K20
EPUA-160-50-60-K20
EPUA-160-50-60-K25
EPUA-180-50-60-K20
EPUA-180-50-60-K25
EPUA-200-50-60-K20
EPUA-200-50-60-K25
EPUA-250-50-60-K20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

19.10 €

1 4 Arbeitstage 10030200keineBlauzylindrisch0.34

29.61 €

1 4 Arbeitstage 12540300keineBlauzylindrisch0.564

37.01 €

1 20 Arbeitstage 15040350keineBlauzylindrisch1.05

47.16 €

1 4 Arbeitstage 16050500keineBlauzylindrisch1.15

52.19 €

1 5 Arbeitstage 16050500keineBlauzylindrisch1.15

51.75 €

1 4 Arbeitstage 18050500keineBlauzylindrisch1.418

56.13 €

1 20 Arbeitstage 18050500keineBlauzylindrisch1.38

58.02 €

1 4 Arbeitstage 20050700keineBlauzylindrisch1.64

62.05 €

1 5 Arbeitstage 20050700---1.64

69.43 €

1 4 Arbeitstage 25050900keineBlaulilazylindrisch2.19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Kugellager Felgenmaterial (DE) Aluminium Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Polyurethan

Technischer Support