Keilriemen / DVM / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G3290130-[1-30/1]

Teilenummer
G3290130-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenlänge
(m)
1 17 Arbeitstage 1 ~ 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 13 Höhe(mm) 8 Material Polyurethan
Ausführung ungezahnt Zugstrang nein Antistatisch nein
Farbe rot FDA-Zulassung ja Gewicht / m(kg) 0.22
Shorehärte(°) 90 Shore A Zusatzbezeichnung Doppelkeilriemen Bezeichnung DVM 13 / A

Technischer Support