Keilriemen / VLW-SG / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3190130-[1-30/1]
G3190170-[1-30/1]
G3190220-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Rollenlänge
(m)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 3 Arbeitstage 1381 ~ 300.143VLW-SG 13 / A
1 3 Arbeitstage 1781 ~ 300.243VLW-SG 17 / B
1 17 Arbeitstage 2214.51 ~ 300.355VLW-SG 22 / C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung ungezahnt Zugstrang Polyester
Antistatisch nein Farbe blau FDA-Zulassung nein
Shorehärte(°) 80 Shore A Zusatzbezeichnung mit Supergrip

Technischer Support