Keilriemen / VMW-SG / PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3180100-[1-30/1]
G3180130-[1-30/1]
G3180130NK-[1-30/1]
G3180170-[1-30/1]
G3180220-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Rollenlänge
(m)
Gewicht / m
(kg)
Bezeichnung
1 3 Arbeitstage 106.51 ~ 300.09VMW-SG 10 / Z
1 3 Arbeitstage 1381 ~ 300.123VMW-SG 13 / A
1 17 Arbeitstage 1381 ~ 300.3VMW-SG 13 NK / A
1 3 Arbeitstage 1711.51 ~ 300.193VMW-SG 17 / B
1 3 Arbeitstage 2214.51 ~ 300.295VMW-SG 22 / C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan Ausführung gezahnt Zugstrang Polyester
Antistatisch nein Farbe beige FDA-Zulassung nein
Shorehärte(°) 95 Shore A Zusatzbezeichnung mit Supergrip

Technischer Support