Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G417050426 |
G417050476 |
G417050536 |
G417050606 |
G417050686 |
G417050776 |
G417050875 |
G417050976 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 426 | 458 | 450 | W 16/ 450 | 0.05 | 17 x 5 x 426 Li | ||
22.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 476 | 508 | 500 | W 16/ 500 | 0.056 | 17 x 5 x 476 Li | ||
23.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 536 | 568 | 560 | W 16/ 560 | 0.063 | 17 x 5 x 536 Li | ||
25.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 606 | 638 | 630 | W 16/ 630 | 0.071 | 17 x 5 x 606 Li | ||
26.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 686 | 718 | 710 | W 16/ 710 | 0.079 | 17 x 5 x 686 Li | ||
28.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 776 | 808 | 800 | W 16/ 800 | 0.09 | 17 x 5 x 776 Li | ||
29.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 875 | 907 | 900 | W 16/ 900 | 0.101 | 17 x 5 x 875 Li | ||
31.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 976 | 1008 | 1000 | W 16/ 1000 | 0.113 | 17 x 5 x 976 Li |
Loading...
Breite(mm) | 17 | Höhe(mm) | 5 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | flankenoffen, formgezahnt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Winkel(°) | 24 | Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften