Breit-Keilriemen / G417060630 / Profil 17 x 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G417060630

Teilenummer
G417060630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.60 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenlänge(mm) 630 Außenlänge(mm) 668 Breite(mm) 17
Höhe(mm) 6 Material Neoprene Ausführung flankenoffen, formgezahnt
Zugstrang Polyester Antistatisch ja Winkel(°) 28
Norm DIN 7719 / ISO 1604 Gewicht(kg) 0.087 Bezeichnung 17 x 6 x 630 Li

Sie befinden sich auf der Seite für Breit-Keilriemen / G417060630 / Profil 17 x 6, die Teilenummer ist G417060630.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G417060630.

Technischer Support