Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G421060530 |
G421060600 |
G421060675 |
G421060770 |
G421060870 |
G421060970 |
G421061090 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 530 | 568 | 560 | W 20/ 560 | 0.08 | 21 x 6 x 530 Li | ||
29.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 600 | 638 | 630 | W 20/ 630 | 0.09 | 21 x 6 x 600 Li | ||
32.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 675 | 713 | 710 | W 20/ 710 | 0.101 | 21 x 6 x 675 Li | ||
33.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 770 | 808 | 800 | W 20/ 800 | 0.114 | 21 x 6 x 770 Li | ||
35.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | 870 | 908 | 900 | W 20/ 900 | 0.129 | 21 x 6 x 870 Li | ||
37.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 970 | 1008 | 1000 | W 20/ 1000 | 0.143 | 21 x 6 x 970 Li | ||
41.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1090 | 1128 | 1120 | W 20/ 1120 | 0.159 | 21 x 6 x 1090 Li |
Loading...
Breite(mm) | 21 | Höhe(mm) | 6 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | flankenoffen, formgezahnt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Winkel(°) | 27 | Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften