Breit-Keilriemen / G42808□□□ / Profil 28 x 8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G428080525
G428080600
G428080650
G428080700
G428080710
G428080750
G428080780
G428080800
G428080850
G428080870
G428080900
G428080950
G428081000
G428081060
G428081120
G428081180
G428081250
G428081320
G428081400
G428081500
G428081600
G428081700
G428081800
G428082000
G428082240
G428082500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenlänge
(mm)
Außenlänge
(mm)
Gewicht
(kg)
Bezeichnung

35.32 €

1 3 Arbeitstage 5255750.10528 x 8 x 525 Li

40.39 €

1 3 Arbeitstage 6006500.1228 x 8 x 600 Li

40.89 €

1 3 Arbeitstage 6507000.1328 x 8 x 650 Li

41.99 €

1 3 Arbeitstage 7007500.1428 x 8 x 700 Li

41.99 €

1 3 Arbeitstage 7107600.14228 x 8 x 710 Li

43.23 €

1 3 Arbeitstage 7508000.1528 x 8 x 750 Li

44.34 €

1 3 Arbeitstage 7808300.15628 x 8 x 780 Li

44.40 €

1 3 Arbeitstage 8008500.1628 x 8 x 800 Li

46.69 €

1 3 Arbeitstage 8509000.1728 x 8 x 850 Li

47.69 €

1 3 Arbeitstage 8709200.17428 x 8 x 870 Li

47.69 €

1 3 Arbeitstage 9009500.1828 x 8 x 900 Li

49.42 €

1 3 Arbeitstage 95010000.1928 x 8 x 950 Li

50.46 €

1 3 Arbeitstage 100010500.228 x 8 x 1000 Li

52.34 €

1 3 Arbeitstage 106011100.21228 x 8 x 1060 Li

53.05 €

1 3 Arbeitstage 112011700.22428 x 8 x 1120 Li

56.03 €

1 3 Arbeitstage 118012300.23628 x 8 x 1180 Li

57.89 €

1 3 Arbeitstage 125013000.2528 x 8 x 1250 Li

60.98 €

1 3 Arbeitstage 132013700.26428 x 8 x 1320 Li

63.21 €

1 3 Arbeitstage 140014500.2828 x 8 x 1400 Li

64.20 €

1 3 Arbeitstage 150015500.328 x 8 x 1500 Li

69.64 €

1 3 Arbeitstage 160016500.3228 x 8 x 1600 Li

76.62 €

1 3 Arbeitstage 170017500.3428 x 8 x 1700 Li

81.70 €

1 3 Arbeitstage 180018500.3628 x 8 x 1800 Li

86.37 €

1 3 Arbeitstage 200020500.428 x 8 x 2000 Li

93.52 €

1 3 Arbeitstage 224022900.44828 x 8 x 2240 Li

103.35 €

1 3 Arbeitstage 250025500.528 x 8 x 2500 Li

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 28 Höhe(mm) 8 Material Neoprene
Ausführung flankenoffen, formgezahnt Zugstrang Polyester Antistatisch ja
Winkel(°) 25 Norm DIN 7719 / ISO 1604

Technischer Support