Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenlänge (mm) | Außenlänge (mm) | Wirklänge (mm) | Zusatzbezeichnung | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 750 | 813 | 800 | W 31,5/ 800 | 0.32 | 32 x 10 x 750 Li | ||
47.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 790 | 853 | 840 | W 31,5/ 840 | 0.337 | 32 x 10 x 790 Li | ||
49.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 820 | 883 | 870 | W 31,5/ 870 | 0.35 | 32 x 10 x 820 Li | ||
50.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 850 | 913 | 900 | W 31,5/ 900 | 0.362 | 32 x 10 x 850 Li | ||
52.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 900 | 963 | 950 | W 31,5/ 950 | 0.384 | 32 x 10 x 900 Li | ||
53.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 950 | 1013 | 1000 | W 31,5/ 1000 | 0.404 | 32 x 10 x 950 Li | ||
55.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1000 | 1063 | 1050 | W 31,5/ 1050 | 0.427 | 32 x 10 x 1000 Li | ||
57.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1030 | 1093 | 1080 | W 31,5/ 1080 | 0.439 | 32 x 10 x 1030 Li | ||
57.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1073 | 1136 | 1123 | W 31,5/ 1123 | 0.455 | 32 x 10 x 1073 Li | ||
57.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1100 | 1163 | 1150 | W 31,5/ 1150 | 0.469 | 32 x 10 x 1100 Li | ||
58.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1120 | 1183 | 1170 | W 31,5/ 1170 | 0.478 | 32 x 10 x 1120 Li | ||
63.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1200 | 1263 | 1250 | W 31,5/ 1250 | 0.506 | 32 x 10 x 1200 Li | ||
64.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1250 | 1313 | 1300 | W 31,5/ 1300 | 0.533 | 32 x 10 x 1250 Li | ||
67.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1353 | 1416 | 1400 | W 31,5/ 1400 | 0.573 | 32 x 10 x 1353 Li | ||
69.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1400 | 1463 | 1450 | W 31,5/ 1450 | 0.597 | 32 x 10 x 1400 Li | ||
70.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1420 | 1483 | 1470 | W 31,5/ 1470 | 0.606 | 32 x 10 x 1420 Li | ||
70.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1553 | 1616 | 1600 | W 31,5/ 1600 | 0.65 | 32 x 10 x 1553 Li | ||
76.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1750 | 1813 | 1800 | W 31,5/ 1800 | 0.736 | 32 x 10 x 1750 Li | ||
81.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1953 | 2016 | 2000 | W 31,5/ 2000 | 0.808 | 32 x 10 x 1953 Li |
Loading...
Breite(mm) | 32 | Höhe(mm) | 10 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | flankenoffen, formgezahnt | Zugstrang | Polyester | Antistatisch | ja |
Winkel(°) | 27 | Norm | DIN 7719 / ISO 1604 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenlänge(mm)
Außenlänge(mm)
Wirklänge(mm)
Zusatzbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften