Breit-Keilriemen / G43614□□□ / Profil 36 x 14

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G436141140
G436141720
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenlänge
(mm)
Außenlänge
(mm)
Gewicht
(kg)
Bezeichnung

60.98 €

1 3 Arbeitstage 114012281.45136 x 14 x 1140 Li

90.23 €

1 3 Arbeitstage 172018082.18936 x 14 x 1720 Li

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 36 Höhe(mm) 14 Material Neoprene
Ausführung flankenoffen, formgezahnt Zugstrang Polyester Antistatisch ja
Winkel(°) 30 Norm DIN 7719 / ISO 1604

Technischer Support