Breit-Keilriemen / G44113□□□ / Profil 41 x 13

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G441130925
G441130970
G441131000
G441131040
G441131060
G441131120
G441131190
G441131250
G441131340
G441131400
G441131440
G441131600
G441131740
G441131940
G441132180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenlänge
(mm)
Außenlänge
(mm)
Wirklänge
(mm)
Zusatzbezeichnung Gewicht
(kg)
Bezeichnung

73.92 €

1 3 Arbeitstage 9251007990W 40/ 9900.64241 x 13 x 925 Li

76.51 €

1 3 Arbeitstage 97010521030W 40/ 10300.67341 x 13 x 970 Li

78.29 €

1 3 Arbeitstage 100010821060W 40/ 10600.69441 x 13 x 1000 Li

80.52 €

1 3 Arbeitstage 104011221100W 40/ 11000.72241 x 13 x 1040 Li

82.12 €

1 3 Arbeitstage 106011421120W 40/ 11200.73641 x 13 x 1060 Li

83.74 €

1 3 Arbeitstage 112012021180W 40/ 11800.77841 x 13 x 1120 Li

87.08 €

1 3 Arbeitstage 119012721250W 40/ 12500.81841 x 13 x 1190 Li

90.23 €

1 3 Arbeitstage 125013321310W 40/ 13100.86841 x 13 x 1250 Li

95.14 €

1 3 Arbeitstage 134014221400W 40/ 14000.92841 x 13 x 1340 Li

97.33 €

1 3 Arbeitstage 140014821460W 40/ 14600.97241 x 13 x 1400 Li

99.08 €

1 3 Arbeitstage 144015221500W 40/ 1500141 x 13 x 1440 Li

107.11 €

1 3 Arbeitstage 160016821660W 40/ 16601.11141 x 13 x 1600 Li

113.61 €

1 3 Arbeitstage 174018221800W 40/ 18001.19141 x 13 x 1740 Li

120.86 €

1 3 Arbeitstage 194020222000W 40/ 20001.31441 x 13 x 1940 Li

127.10 €

1 3 Arbeitstage 218022622240W 40/ 22401.47241 x 13 x 2180 Li

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 41 Höhe(mm) 13 Material Neoprene
Ausführung flankenoffen, formgezahnt Zugstrang Polyester Antistatisch ja
Winkel(°) 27 Norm DIN 7719 / ISO 1604

Technischer Support