Breit-Keilriemen / G45516□□□ / Profil 55 x 16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G455161250
G455161320
G455161400
G455161500
G455161600
G455161700
G455161800
G455161900
G455162000
G455162240
G455162500
G455162800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenlänge
(mm)
Außenlänge
(mm)
Gewicht
(kg)
Bezeichnung

124.31 €

1 3 Arbeitstage 125013511.355 x 16 x 1250 Li

127.04 €

1 3 Arbeitstage 132014211.36955 x 16 x 1320 Li

130.56 €

1 3 Arbeitstage 140015011.45155 x 16 x 1400 Li

139.65 €

1 3 Arbeitstage 150016011.55555 x 16 x 1500 Li

145.71 €

1 3 Arbeitstage 160017011.65855 x 16 x 1600 Li

151.58 €

1 3 Arbeitstage 170018011.76255 x 16 x 1700 Li

154.61 €

1 3 Arbeitstage 180019011.87655 x 16 x 1800 Li

158.13 €

1 3 Arbeitstage 190020011.9755 x 16 x 1900 Li

166.34 €

1 3 Arbeitstage 200021012.07355 x 16 x 2000 Li

184.35 €

1 3 Arbeitstage 224023412.32255 x 16 x 2240 Li

202.34 €

1 3 Arbeitstage 250026012.59155 x 16 x 2500 Li

289.49 €

1 3 Arbeitstage 280029012.90255 x 16 x 2800 Li

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 55 Höhe(mm) 16 Material Neoprene
Ausführung flankenoffen, formgezahnt Zugstrang Polyester Antistatisch ja
Winkel(°) 28 Norm DIN 7719 / ISO 1604

Technischer Support