Pneumatik-Kraftspanner 81L

Pneumatik-Kraftspanner 81L

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Destaco pneumatische Kraftspanner der Serie 81L sind für Anwendungen in den Bereichen Montage, Vorrichtungsüberprüfung und in Handlingsystemen ausgelegt. Erhältlich sind diese Kraftspanner mit Zylinderbohrungsdurchmessern von 12 bis 25 mm, horizontalen und vertikalen Spannarmausführungen und optionalen Sensoradaptern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

81L Series Pneumatic Power Clamps

Order Information

Max Holding Torque
25 Nm
Max Clamping Torque
4,5 Nm at 5bar
Max Holding Torque
60 Nm
Max Clamping Torque
7,0 Nm at 5bar
Max Holding Torque
100 Nm
Max Clamping Torque
18 Nm at 5bar
Max Holding Torque
100 Nm
Max Clamping Torque
18 Nm at 5bar





 

Dimensions and Seal Kits


Power by compressed air, max. 6 bar. Operation with oil-free air is permissible.
ModelSeal Kit
81L12-1....81L12-1-00
81L16-1....81L16-1-00
81L20-1....81L20-1-00
81L25-1....81L20-1-00
 
ModelD1 Ø
[H7]
D2 ØD3 ØB1B2B3
±0,1
B5
±0,2
B6B7
±0,1
B8
±0,1
B10
±0,2
B11aB11bB12
81L12-1....[0.12][0.13]M4[0.94][1.57][0.10][0.06][0.24][0.59][0.98][0.35][1.06][1.24][0.35]
33,324402,51,56152592731,59
81L16-1....[0.12]0.17]M5[1.12][1.97][0.08][0.08][0.19][0.79][1.02][0.59][1.18][1.56][0.59]
34,330502252026153039,515
81L20-1....[0.16][0.18]M6[1.38][2.12][0.10][0.12][0.28][0.79][1.34][0.79][1.20][1.57][0.79]
44,53555,52,53720342030,54020
81L25-1....[0.16][0.26]M6[1.38][2.58][0.10][0.12][0.28][0.79][1.34][0.79][1.59][1.97][0.79]
46,53565,52,53720342040,55020
 
ModelB18L1
~
L2L4L5aL5bL6L7
±0,1
L8L9L10L11R3
~
R4
~
81L12-1....[1.10][4.09][1.59][0.28][0.10][0.7][0.18][0.59][0.12][0.35][0.24][0.93][1.61][1.89]
2810440,572,517,54,51539623,54148
81L16-1....[1.18][4.69][1.95][0.35]0.09][0.8][0.23][0.79][0.16][0.47][0.31][1.41][2.00][2.48]
3011949,592,2520,55,7520412835,755163
81L20-1....[1.57][5.94][2.54][0.47][0.12][0.98][0.35][0.98][0.19][0.59][0.29][1.36][2.26][2.75]
4015164,5123259255157,534,557,570
81L25-1....[1.57][5.94][2.54][0.47][0.12][0.98][0.35][0.98][0.19][0.59][0.47][1.75][2.64][3.11]
4015164,5123259255151244,56779

Technical Information

ModelMax. Holding Torque
Nm [lb ft]
Max. Clamping Torque
at 5 bar [72 psi]
Nm [lb ft]
Weight
kg [lb]
Air Consumption per double stroke at 5 bar [72 psi]
dm3 [ft3]
Max. Added Load (at Position‚ “X”)
g [oz]
81L12-101..25
[18.4]
4,5
[3.3]
0,16
[0.4]
0,25
[0.01]
50
[1.8]
81L12-141..20
[14.8]
4,5
[3.3]
0,17
[0.4]
0,25
[0.01]
50
[1.8]
81L16-101..60
[44]
6,5
[4.8]
0,25
[0.6]
0,27
[0.01]
80
[2.8]
81L16-141..40
[29.5]
7,0
[5.23]
0,27
[0.6]
0,26
[0.01]
80
[2.8]
81L20-101..100
[73.8]
18
[13.3]
0,50
[1.1]
0,40
[0.02]
90
[3.2]
81L20-141..80
[59]
17
[12.5]
0,52
[1.2]
0,35
[0.01]
90
[3.2]
81L25-101..100
[73.8]
18
[13.3]
0,52
[1.2]
0,40
[0.02]
100
[3.5]
81L25-141..80
[59]
17
[12.5]
0,54
[1.25]
0,35
[0.01]
100
[3.5]

Accessories

Accessories       Description (order separately)
8EA-109-1 Sensor, 3-wire cable, M8x1 connector, 3-pin
82ZB-004-1 Adapter for mounting 81L20-1, 81L25-1 to 25mm dia. bar
 
Dimensions and technical information are subject to change without notice
Teilenummer
81L12-10100
81L12-14100
81L16-10100
81L16-14100
81L20-10100
81L20-14100
81L25-10100
81L25-101VA
81L25-14100
81L25-141VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

615.51 €

1 9 Arbeitstage

615.51 €

1 10 Arbeitstage

646.18 €

1 9 Arbeitstage

646.18 €

1 10 Arbeitstage

670.72 €

1 10 Arbeitstage

670.72 €

1 10 Arbeitstage

663.93 €

1 10 Arbeitstage

722.10 €

1 20 Arbeitstage

663.93 €

1 10 Arbeitstage

722.10 €

1 20 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support