Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Maximum Holding Capacity | Maximum Exerting Force @ 5bar [72PSI] | Accessories (Supplied) | |||||||||
Model | Inner | Outer | Inner | Outer | Weight | Bore Size | Air Consumption† dm3 [ft3] | Port Size | Spindle Accessory | Flanged Washers | Bolt Retainer |
807-U | [375 lbf] 1670 N | [275 lbf] 1220 N | [576 lbf] 2573 N | [297 lbf] 1327 N | [1.66lb] | [1.26] | [0.015] | 1/8 NPT | -- | 507107 | -- |
807-UE | G-1/8 | 2007208-M | |||||||||
807-S | [500 lbf] 2220 N | [260 lbf] 1160 N | [540 lbf] 2412 N | [180 lbf] 804 N | 0.75kg | 32 | 0.42 | 1/8 NPT | -- | -- | 207105 |
807-SE | G-1/8 |
Sensor Accessories | Item Number | |
Round Reed Switch with Quick Disconnect | 810169 | |
T-slot Reed Switch with Quick Disconnect | 8EA-109-1 | |
Quick Disconnect 2M Extension Cable | CABL-010 | |
Quick Disconnect 5M Extension Cable | CABL-013 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften