Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlittenausführung | Steigung Kugelgewindetrieb (mm) | Zulässiges statisches Moment MA (N•m) | Zulässiges statisches Moment MB (N•m) | Zulässiges statisches Moment MC (N•m) | Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 10 | 579 | 579 | 1390 | 190 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 10 | 579 | 579 | 1390 | 290 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 10 | 579 | 579 | 1390 | 390 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 10 | 579 | 579 | 1390 | 490 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 10 | 579 | 579 | 1390 | 590 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 10 | 579 | 579 | 1390 | 690 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 10 | 579 | 579 | 1390 | 790 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 10 | 3240 | 3240 | 2780 | 80 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 10 | 3240 | 3240 | 2780 | 180 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 10 | 3240 | 3240 | 2780 | 280 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 10 | 3240 | 3240 | 2780 | 380 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 10 | 3240 | 3240 | 2780 | 480 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 10 | 3240 | 3240 | 2780 | 580 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 10 | 3240 | 3240 | 2780 | 680 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 1 Stk. | 10 | 236 | 236 | 870 | 220 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 1 Stk. | 10 | 236 | 236 | 870 | 320 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 1 Stk. | 10 | 236 | 236 | 870 | 420 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 1 Stk. | 10 | 236 | 236 | 870 | 520 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 1 Stk. | 10 | 236 | 236 | 870 | 620 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 1 Stk. | 10 | 236 | 236 | 870 | 720 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 1 Stk. | 10 | 236 | 236 | 870 | 820 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 2 Stk. | 10 | 1460 | 1460 | 1740 | 145 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 2 Stk. | 10 | 1460 | 1460 | 1740 | 245 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 2 Stk. | 10 | 1460 | 1460 | 1740 | 345 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 2 Stk. | 10 | 1460 | 1460 | 1740 | 445 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 2 Stk. | 10 | 1460 | 1460 | 1740 | 545 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 2 Stk. | 10 | 1460 | 1460 | 1740 | 645 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 2 Stk. | 10 | 1460 | 1460 | 1740 | 745 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 20 | 579 | 579 | 1390 | 190 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 20 | 579 | 579 | 1390 | 290 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 20 | 579 | 579 | 1390 | 390 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 20 | 579 | 579 | 1390 | 490 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 20 | 579 | 579 | 1390 | 590 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 20 | 579 | 579 | 1390 | 690 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 1 Stk. | 20 | 579 | 579 | 1390 | 790 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 20 | 3240 | 3240 | 2780 | 80 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 20 | 3240 | 3240 | 2780 | 180 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 20 | 3240 | 3240 | 2780 | 280 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 20 | 3240 | 3240 | 2780 | 380 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 20 | 3240 | 3240 | 2780 | 480 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 20 | 3240 | 3240 | 2780 | 580 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Lang, 2 Stk. | 20 | 3240 | 3240 | 2780 | 680 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 1 Stk. | 20 | 236 | 236 | 870 | 220 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 1 Stk. | 20 | 236 | 236 | 870 | 320 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 1 Stk. | 20 | 236 | 236 | 870 | 420 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 1 Stk. | 20 | 236 | 236 | 870 | 520 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 1 Stk. | 20 | 236 | 236 | 870 | 620 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 1 Stk. | 20 | 236 | 236 | 870 | 720 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 1 Stk. | 20 | 236 | 236 | 870 | 820 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 2 Stk. | 20 | 1460 | 1460 | 1740 | 145 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 2 Stk. | 20 | 1460 | 1460 | 1740 | 245 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 2 Stk. | 20 | 1460 | 1460 | 1740 | 345 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 2 Stk. | 20 | 1460 | 1460 | 1740 | 445 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 2 Stk. | 20 | 1460 | 1460 | 1740 | 545 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 2 Stk. | 20 | 1460 | 1460 | 1740 | 645 | ||
1 | 31 Arbeitstage | Kurz, 2 Stk. | 20 | 1460 | 1460 | 1740 | 745 |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Grundkörper | Nennwert (Höhe) | 46 | Genauigkeit | Standardklasse |
---|---|---|---|---|---|
Motortyp | Nein (Einbau durch den Kunden) | Mit oder ohne Schmiermitteleinheit | NA | Mit / ohne Fangvorrichtung | Verfügbar |
Wellen-Ø Kugelgewindetrieb(Ø) | 15 | Verstärkerspannung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlittenausführung
Steigung Kugelgewindetrieb(mm)
Hub(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften