Pneumatik-Schnellkupplung / NPHS-D6 / Kupplungsdose

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPHS-D6-P-G14
NPHS-D6-P-G38
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Farbe Lösering Normalnenndurchfluss
(l/min)
Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

20.26 €

1 3 Arbeitstage 7,8Außengewinde G1/41916 l/min191611805926795

21.45 €

1 18 Arbeitstage 10,2Außengewinde G3/82033 l/min203312,5805926898

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10::60 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10

Technischer Support