Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SNCS-32 |
SNCS-50 |
SNCS-63 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Gewicht (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 32 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 86 | 174397 | |||
54.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 216 | 174399 | |||
62.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 281 | 174400 |
Loading...
Werkstoff Befestigung(bar) | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Schrauben | Stahl, verzinkt | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften