Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PAN-12X1.75-SIDEL
Aussen - D(Ø) | 8 | ID d(Ø) | 5.9 | Werkstoff | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Farbe | Silber | Werkstoff: Nylon | TPE-A |
Minimaler Biegeradius(mm) | 22 | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -30::80 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | 0.095::1.5 |
Durchflussrelevanter Biegeradius (mm) | 50 | Pneumatischer Anschluss | Druckluft | Pneumatischer Anschluss 1 | 0.95 |
Pneumatischer Anschluss 2 | 15 | Werkstoff Schlauch | -30 | Werkstoff Anschlussgewinde | 80 |
Werkstoff Schutzschlauch | Luftschlauch | Herstellerteilenummer | 0000152700 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften