Pneumatik-Schnellkupplung / NPHS-S6 / Kupplungsstecker

Pneumatik-Schnellkupplung / NPHS-S6 / Kupplungsstecker

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar



Die Pneumatik-Schnellkupplungen von FESTO dienen dazu, Druckluft zu nutzen, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Sie sind bis zu 10 bar Betriebsdruck zugelassen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPHS-S6-M-G12
NPHS-S6-M-G12F
NPHS-S6-M-G14
NPHS-S6-M-G14F
NPHS-S6-M-G18
NPHS-S6-M-G38
NPHS-S6-M-G38F
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

4.92 €

10 4 Arbeitstage 7,85Außengewinde G1/214805926050

4.98 €

10 4 Arbeitstage 7,85Innengewinde G1/2-805926449

4.43 €

10 3 Arbeitstage 7,85Außengewinde G1/411805925820

4.69 €

10 4 Arbeitstage 7,85Innengewinde G1/4-805926228

4.40 €

10 4 Arbeitstage 5,5Außengewinde G1/83,5805925719

4.48 €

10 4 Arbeitstage 7,85Außengewinde G3/812,5805925927

4.86 €

10 4 Arbeitstage 7,85Innengewinde G3/8-805926329

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -10::60 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10

Technischer Support