Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser
Die Push-In-Steckverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser dient als fluides Medium bei der Verwendung. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist je nach Ausführung 120 °C oder 60 bis 120 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CRQSL-1/4-6 |
CRQSL-1/8-4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3,6 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 132599 | 26 | |||
37.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2,2 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 132598 | 14 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei | Baugröße | Standard | Gebindegröße | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -15 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 120 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften