Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SMPO-1-H-B |
SMPO-8E |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bauform | Werkstoff Gehäuse | Befestigungsart | Max. Betriebsdruck (bar) | Gewicht (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.40 € | 1 | 17 Arbeitstage | Blockbauweise | Messing, PA, POM | mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör | 6 | 14 | 31008 | |||
64.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | für T-Nut | Aluminium eloxiert, PA, hochlegierter Stahl rostfrei | mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, von oben in Nut einsetzbar | 8 | 11 | 178563 |
Loading...
Messprinzip | magnetisch | Schutzart | IP65 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -15 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Betriebsdruck(bar) | 2 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bauform
Werkstoff Gehäuse
Befestigungsart
Max. Betriebsdruck(bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften