Näherungsschalter / SIES Serie / IP 65/67 / Blockform / Erkennungsabstand max. 2 bis 15 mm

Näherungsschalter / SIES Serie / IP 65/67 / Blockform / Erkennungsabstand max. 2 bis 15 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIES-Q40B-PA-X-2L
SIES-V3B-NS-S-L
SIES-V3B-PS-S-L
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Schutzart Max. Schaltfrequenz
(Hz)
Max. switching frequency DC
(Hz)
Baugröße Bemessungsschaltabstand
(mm)
Schaltausgang Elektrischer Anschluss Wiederholgenauigkeit
(mm)
Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

86.29 €

1 4 Arbeitstage PETIP6510010040x40x120 mm15PNPSchraubklemme0,75230150492

67.69 €

1 4 Arbeitstage Zink-DruckgussIP671200120015x20x30 mm2NPN3-polig, M8x1, Stecker0,1120150490

64.80 €

1 4 Arbeitstage Zink-DruckgussIP671200120015x20x30 mm2PNP3-polig, M8x1, Stecker0,1120150491

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsspannungsbereich DC(V) 10-30 Befestigungsart mit Durchgangsbohrung Einbauart bündig
Min. Umgebungstemperatur(°C) -25 Max. Umgebungstemperatur(°C) 85

Technischer Support