Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PUN-H-2X0.4-RTDEL
Werkstoff Gehäuse | Näherungsschalter | Schutzart | IP65, IP67 | Betriebsspannungsbereich DC(V) | 10-30 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Ausgangsstrom(mA) | 200 | Befestigungsart | mit Kontermutter | Kabellänge(m) | 2,5 |
Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) | Max. Schaltfrequenz(Hz) | 3000 | Baugröße | M8x1 |
Bemessungsschaltabstand(mm) | 2,5 | Einbauart | Not flush | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 70 | Elektrischer Anschluss | Kabel | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Gewicht(g) | 53 | Herstellerteilenummer | 150398 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften