Positionssensoren / SRBS Serie / IP 65/68 / magnetisch / 1-achsig, 0° bis 270°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8
SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8
SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8
SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8
SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8
SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8
SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M8
SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Herstellerteilenummer

89.02 €

1 4 Arbeitstage 352412001

77.71 €

1 4 Arbeitstage 252619969

80.52 €

1 4 Arbeitstage 302619972

89.02 €

1 4 Arbeitstage 422393546

97.49 €

1 3 Arbeitstage 552393547

104.55 €

1 3 Arbeitstage 602393548

111.62 €

1 4 Arbeitstage 812393549

120.11 €

1 4 Arbeitstage 1202393550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bauform rund Messprinzip magnetisch Hall Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt, PA-verstärkt, Polyester
Schutzart IP65, IP68 Betriebsspannungsbereich DC(V) 10-30 Max. Ausgangsstrom(mA) 50
Befestigungsart festgeschraubt Einbaulage  beliebig Kabellänge(m) 0,3
Werkstoff Kabelmantel TPE-U(PUR) Max. Schaltfrequenz(Hz) 125 Max. Schaltleistung DC(W) 1,5
Schaltausgang 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 70
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support