Schwenkantrieb, DSR Serie

Schwenkantrieb, DSR Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSR-10-180-P
DSR-12-180-P
DSR-16-180-P
DSR-25-180-P
DSR-32-180-P
DSR-40-180-P
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Baugröße Theoretisches Drehmoment bei 6 bar
(Nm)
Pneumatischer Anschluss Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

360.06 €

1 4 Arbeitstage 0,25~0,8100,5M333297100

371.55 €

1 10 Arbeitstage 0,2~0,8121M511909200

416.77 €

1 3 Arbeitstage 0,2~0,8162M511910300

449.18 €

1 3 Arbeitstage 0,15~0,8255M511911500

568.60 €

1 3 Arbeitstage 0,15~0,83210G1/8119121.300

693.86 €

1 8 Arbeitstage 0,15~0,84020G1/4134672.400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Antriebswelle Stahl vernickelt Einstellbereich Schwenkwinkel(deg) 0 - 180
Schwenkwinkel(deg) 0 - 180 Dämpfung P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar(Hz) 3 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support