Multipol-SET, EADH Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EADH-E17-MP1

Teilenummer
EADH-E17-MP1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

163.96 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart  IP40 Werkstoff Dichtungen FPM Werkstoff Halter Edelstahl
Min. Lagertemperatur(°C) -10 Max. Lagertemperatur(°C) 60 Min. Umgebungstemperatur(°C) 10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 40 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 2972137
Gewicht(g) 70

Sie befinden sich auf der Seite für Multipol-SET, EADH Serie, die Teilenummer ist EADH-E17-MP1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EADH-E17-MP1.

Technischer Support