Stellfüße / Material wählbar / 22593

Stellfüße / Material wählbar / 22593

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.
Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22593.0005
22593.0010
22593.0015
22593.0020
22593.0025
22593.0030
22593.0035
22593.0040
22593.0045
22593.0050
22593.0055
22593.0060
22593.0065
22593.0070
22593.0075
22593.0080
22593.0085
22593.0090
22593.0095
22593.0100
22593.0105
22593.0110
22593.0115
22593.0120
22593.0125
22593.0130
22593.0135
22593.0140
22593.0145
22593.0150
22593.0155
22593.0160
22593.0165
22593.0170
22593.0175
22593.0180
22593.0185
22593.0190
22593.0195
22593.0200
22593.0205
22593.0210
22593.0215
22593.0220
22593.0605
22593.0610
22593.0615
22593.0620
22593.0625
22593.0630
22593.0635
22593.0640
22593.0645
22593.0650
22593.0655
22593.0660
22593.0665
22593.0670
22593.0675
22593.0680
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ d1 d2
(mm)
h1 h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Teller Kontermutter Mutter Gewindestift Gewicht
(g)

4.70 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M82-401117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert47

4.79 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M82-501117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert51

4.88 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M82-631117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert55

4.95 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M102-501117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert64

5.16 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M102-601117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert67

5.42 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M102-801117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert76

5.66 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M102-1001117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert87

5.97 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M122-601117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert83

6.43 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M122-801117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert103

6.68 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M122-1001117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert118

6.97 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M122-1251117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert140

5.01 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M82,5-401117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert62

5.21 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M82,5-501117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert69

5.10 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M82,5-631117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert72

5.16 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M102,5-501117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert82

5.40 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M102,5-601117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert88

5.68 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M102,5-801117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert98

5.97 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M102,5-1001117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert108

6.21 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M122,5-601117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert106

6.55 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M122,5-801117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert119

6.91 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M122,5-1001117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert137

7.12 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M122,5-1251117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert153

5.25 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M82,5-401117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert84

5.43 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M82,5-501117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert83

5.60 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M82,5-631117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert100

5.38 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M102,5-501117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert100

5.61 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M102,5-601117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert104

5.92 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M102,5-801117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert115

6.26 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M102,5-1001117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert125

6.34 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M122,5-601117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert121

6.79 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M122,5-801117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert136

7.12 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M122,5-1001117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert151

7.53 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M122,5-1251117-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert167

6.62 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M83-401217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert144

6.43 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M83-501217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert60

6.62 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M83-631217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert152

6.85 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M103-501217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert166

7.00 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M103-601217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert180

7.49 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M103-801217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert181

7.77 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M103-1001217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert187

7.60 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M123-601217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert187

8.00 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M123-801217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert201

8.17 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M123-1001217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert215

8.58 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M123-1251217-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert233

8.70 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M162-7517128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert153

9.57 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M162-10017128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert192

10.03 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M162-12517128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert215

11.02 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M162-15017128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert251

11.43 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube40M162-20017128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert320

8.93 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M162,5-7517128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert176

9.75 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M162,5-10017128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert205

10.15 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M162,5-12517128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert236

11.14 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M162,5-15017128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert262

11.54 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube50M162,5-20017128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert331

9.04 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M162,5-7517128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert195

9.86 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M162,5-10017128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert225

10.26 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M162,5-12517128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert259

11.19 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M162,5-15017128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert283

11.73 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube60M162,5-20017128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert348

9.86 €

1 4 Arbeitstage mit Schraube80M163-7518128Stahl, galvanisch verzinkt, passiviertStahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032-Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert252

Loading...

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei ja

Technischer Support