Funk-Sender, für Abfrageeinheit

Funk-Sender, für Abfrageeinheit
Zur kabellosen Übertragung des Abfragesignals.
Der Funk-Sender wird in der Nähe der Abfrageeinheit montiert und mit der Buchse des Silkon-Kabels verbunden. Der Sender stellt das Abfragesignal per Funk zur Verfügung und muss nicht mit zusätzlichen Kabeln verbunden werden. Die Stromversorgung erfolgt über eine Batterie.
Der Funk-Sender erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP 67 (robustes Material) und ist dadurch für die Anwendung mit Kühlschmierstoff geeignet.
Frequenz: 868,3 MHz (EU, Schweiz)
Andere Frequenzen auf Anfrage erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22810.9010

Teilenummer
22810.9010
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

906.99 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Prüfsiegel CE für Keil-Spannsegmente 22810.0008 / .0012 d1 M12 x 1
d2(mm) 4,5 b1(mm) 36 b2(mm) 64
h1(mm) 37 h2(mm) 52 l1(mm) 86
l2(mm) 99 Konfliktmineralien frei ja Gewicht(g) 191

Sie befinden sich auf der Seite für Funk-Sender, für Abfrageeinheit, die Teilenummer ist 22810.9010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22810.9010.

Technischer Support