Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572206676 | 75 | 130 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1195.0 | 25 | ||
774.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 80 | 140 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1426.0 | 26 | ||
1,004.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 90 | 160 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2140.0 | 30 | ||
1,126.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572206706 | 95 | 170 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2492.0 | 32 | ||
1,201.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 100 | 180 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 3032.0 | 34 | ||
1,598.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572206713 | 110 | 200 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 4248.0 | 38 | ||
1,786.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572095102 | 120 | 215 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 5268.0 | 40 | ||
1,917.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 130 | 230 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 5760.0 | 40 | ||
774.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316573711612 | 45 | 100 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 817.0 | 25 | ||
697.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571664019 | 60 | 130 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 1675.0 | 31 | ||
891.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571664026 | 70 | 150 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 2503.0 | 35 | ||
1,031.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571664033 | 75 | 160 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 3036.0 | 37 | ||
1,089.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571664040 | 80 | 170 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 3542.0 | 39 | ||
1,082.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572206744 | 85 | 180 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 4070.0002 | 41 | ||
1,141.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 90 | 190 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 4903.0 | 43 | ||
1,422.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316571664057 | 100 | 215 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 6984.0 | 47 | ||
1,732.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316572206768 | 110 | 240 | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | 9318.0 | 50 |
Loading...
Kugelreihen | Einreihiges Lager | Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Leicht vergrößertes Radialspiel | Stromisolierung | Stromisolierung der Außenflächen von O R (bis 1000 V) | Material | Standardlagerstahl |
Äußerer Ring | Ohne Flansch / Nut | Dichtung | Keins, offenes Lager | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften